Fallback image
Rosemount™ CVU Conductivity Validation Unit

Rosemount™ CVU-Einheit zur Validierung der Leitfähigkeit

Portable, NIST‑traceable unit for validating high‑purity water conductivity, exceeding USP accuracy requirements and enabling easy, reliable calibration in pharma, semiconductor, and utility systems.

Erhalten Sie eine präzise, standardmäßige Dokumentation hochreiner Wasserqualität mithilfe des Rosemount CVU-Koffers zur Validierung der Leitfähigkeit. Dank der Rückführbarkeit auf NIST-Standards hilft Ihnen der CVU, höchste Anforderungen an die Validierung/Kalibrierung zu erfüllen. Der CVU ist besonders für Anwendungen geeignet, bei denen sich die Kalibrierung eines Leitfähigkeitssensors mit einem Standard-Referenzinstrument schwierig gestaltet, sie bietet sich daher für die Bereiche Pharmazie, Halbleiter- und Versorgungsindustrie an.

Hauptmerkmale

  • Bietet eine präzise Verfahrensdokumentation der hochreinen Wasserqualität gemäß Branchenstandard
  • NIST-konforme Schleifenkalibrierung mit Kalibrierungszulassung, die dabei hilft, die Validierungskriterien zu erfüllen
  • Übersteigt USP2-Genauigkeitsrichtlinien für eine zuverlässige Prozessdokumentation
  • Bietet eine breite Auswahl an Temperaturkompensationen für verschiedene Anwendungen
  • Speziell geeignet für hochreines Wasser
  • Zwei konfigurierbare isolierte Ausgänge für Leitfähigkeit oder Temperatur
  • Robustes, abschließbares und tragbares Transportgehäuse zum optimalen Schutz des Instruments
  • Einfach zu handhabendes Instrument mit allen notwendigen Kabeln und Schläuchen für einen schnellen Anschluss an das Wassersystem
  • Rosemount 1056 Analysator und Edelstahl-Durchfluss-Zelle der Modellreihe 404-11-17 mit einer Zellkonstante von 0,01 cm im Lieferumfang enthalten