Fallback image
Product Image

Rosemount™ Chemilumineszenzdetektor (CLD)

Erhältlich als Analysatormodul zur Verwendung mit einem MLT Analysator über LON oder als eigenständiger, in eine Plattform integrierter Analysator. Dieser Detektor eignet sich für NO- oder NOx-Messungen. Es handelt sich um eine eigenständige Einheit samt Detektor und Elektronik. Die Modulkonstruktion bietet eine problemlose Integration. Das CLD Analysatormodul kann als eigenständiges Analysegerät zusammen mit unserem E/A-Modul und der E/A-Plattform verwendet oder in ein hochentwickeltes Analysenetzwerk mit mehreren Komponenten integriert werden.

Hauptmerkmale

  • Thermoelektrisch gekühlter Festkörperdetektor bietet hohe Stabilität
  • Modulare Bauweise sorgt für Flexibilität bei der Montage und Systemerweiterung
  • Schnelle Ansprechzeit: 90 % des Bereichsendwerts innerhalb 1 Sekunde
  • Vier (4) vom Anwender wählbare Bereiche von 0 bis 10 000 ppm
  • Automatische Abschaltung des Ozongenerators bei Luftdruckabfall
  • Fernsteuerungs- und automatische Kalibrierungsfunktionen
  • Diagnosefähigkeiten bei laufendem Betrieb
  • Messung des Probendurchflusses verfügbar
  • Effizienter, störungsfreier Kohlenstoff-NO2-Wandler