Fallback image
Fallback image

Videos

Rosemount™ CT2211 Aerosol Microleak Detection System

Rosemount™ CT2211 Aerosol-Mikroleckerkennungssystem

The Rosemount CT2211 Aerosol Microleak Detection System uses QCL technology for real-time, inline leak testing at up to 600 cans per minute.

Das Rosemount CT2211 Aerosol-Mikroleckerkennungssystem ist ein automatisierter In-Line-Leckagetester, der die Quantenkaskadenlaser-Technologie (QCL) verwendet, um undichte Aerosoldosen in Echtzeit zu erkennen und auszuwerfen, ohne die Produktionslinie zu beeinträchtigen. Das Rosemount CT2211 ist für den Einsatz als Wasserbad-Alternative zertifiziert und verbessert die Produktivität und Effizienz durch 100%ige Aerosol-Leckageprüfung bei einer Geschwindigkeit von bis zu 600 Dosen pro Minute. Das System entspricht vollständig den Vorschriften und Standards der Branche, einschließlich UN, ADR, DOT, FEA und BAMA und ermöglicht die hochselektive und empfindliche Erkennung einer Vielzahl von Treibmitteln, unabhängig von Dosengröße, Form oder Materialien.

Hauptmerkmale

  • Steigern Sie die Produktivität mit vollautomatischer In-Line-Überwachung und Erkennung von Aerosol-Leckagen in Echtzeit ohne Unterbrechung der Produktionslinie.
  • Stellen Sie die Qualität sicher und verhindern Sie Produktrückrufe mit einer 100%igen Inspektion jeder Dose, sofortiger Reaktionszeit und Entfernung von nur nicht-konformen Produkten.
  • Vermeiden Sie Produktionsengpässe mit Hochgeschwindigkeitsbetrieb und hochsensibler Erkennung eines breiten Spektrums von Treibstoffen in bis zu 600 Dosen pro Minute.
  • Stellen Sie die Einhaltung behördlicher Auflagen sicher - mit einem System, das für die Verwendung als Alternative zum Wasserbadtest zertifiziert ist
  • Profitieren Sie von einfacher Wartung, da keine Kalibrierungsanforderungen oder beweglichen Teile vorhanden sind.
  • Wechseln Sie von reaktiven zu proaktiven Wartungspraktiken mit kontinuierlicher Zustandsdiagnose.
  • Ein intuitives Bedienerinterface und vorkonfigurierte Analysen liefern verwertbare Erkenntnisse und Einblick in Chargenmengen und Ablehnungsraten, damit Sie die Prozesssteuerung optimieren können.
  • Zertifiziert gemäß ATEX Zone 2 und Class 1 Division 2 für die Verwendung in explosionsgefährdeten Umgebungen und mit explosiven Gasen