Fallback image
Product Image

Rosemount™ CT4000 robuster OEM-Gasanalysator

The Rosemount CT4000 uses built-in QCL technology to measure NO, NO2, SO2, CH4, H2O, CO, and CO2 in ambient temperatures up to 70°C and gas temperatures to 190°C, enabling precise monitoring across

Emersons Rosemount CT4000 verwendet die eingebaute Quantenkaskadenlaser(QCL)-Technologie zur Überwachung von Gasen wie NO-, NO2-, SO2-, CH4-, H2O-, CO- und CO2-Werten in Umgebungen von bis zu 70 °C (158 °F) und Gastemperaturen von 190 °C (374 °F). Anwendungen für dieses System: Überwachung von Meeresemissionen, Überwachung der Kraftwerksemissionen, Motorenmanagement, Motorenverbrennungswerkzeuge, Motorenzustandsmanagement und Emissionshandel.

Hauptmerkmale

  • Quantenkaskadenlaser (QCL)-Technologie
  • Simultane Messung von bis zu acht Komponenten
  • Umgebungstemperatur –20 °C bis +70 °C (–4 °F bis +158 °F)
  • Gastemperaturen bis zu 190 °C (374 °F)
  • Modulare Konfiguration für bis zu vier Laser
  • Keine bewegten Teile, geringe Wartungskosten