Fallback image
Fallback image

Videos

Rosemount™ CT5400 Continuous Gas Analyzer

Rosemount™ CT5400 kontinuierlicher Gasanalysator

The Rosemount CT5400 delivers advanced gas analysis with a modular QCL/TDL design.

Der kontinuierliche Gasanalysator Rosemount CT5400 von Emerson ist ein hybrider Laser-Analysator, der für Gasaufbereitungs- und Emissionsüberwachungsanwendungen entwickelt wurde. Durch die Kombination der Quantenkaskadenlaser-(QCL)- mit abstimmbarer Diodenlaser-(TDL)-Technologie erweitert der Rosemount CT5400 die Gasanalyse sowohl auf den nahen als auch auf den mittleren Infrarotbereich und deckt mit einer einzigartigen intraimpuls-spektroskopischen Methode viele Gasspezies ab. Diese Technik ermöglicht die gleichzeitige Echtzeiterkennung von bis zu zehn verschiedenen Gasen in einem einzigen Gerät, wodurch Betriebskosten, Platzbedarf und betriebliche Komplexität reduziert werden, während gleichzeitig eine schnelle Ansprechzeit und eine Gasanalyse im Bereich unter 1 ppm möglich ist.

Hauptmerkmale

  • Echtzeiterkennung von bis zu 10 Gasen gleichzeitig
  • Präzise und empfindliche Gasmessungen
  • Erweiterter dynamischer Bereich von unter 1 ppm bis zu Prozentwerten
  • Ausgezeichnete Linearität von Ansprechverhalten und Reproduzierbarkeit
  • Längere Kalibrierintervalle durch geringe Langzeitdrift
  • Geringe Wartungs- und Lebensdauerkosten
  • Kontinuierliche Zustandsmeldung
  • Integrierter ARM-Prozessor ermöglicht komplett autonomen Betrieb
  • Intuitives, einfaches Bedienfeld auf der Frontplatte bietet Zugriff auf alle Gerätefunktionen
  • Austauschbare modulare Konfiguration für bis zu sechs Laser