Fallback image
Product Image

Rosemount™ FCL Messsystem für freies Chlor

Free Chlorine Measuring System includes a transmitter (Rosemount 56 or 1056), a 499ACL Free Chlorine Sensor, a pH sensor (if needed), and a flow controller.

Das Rosemount FCL Messsystem für freies Chlor misst freies Chlor in Frischwasser. Das System für die Messung von freiem Chlor umfasst einen Messumformer (Rosemount 56 Messumformer oder Rosemount 1056 Messumformer), einen Rosemount 499ACL Sensor für freies Chlor, einen pH-Sensor (falls erforderlich) und einen Durchflussregler. Der Messumformer und der Durchflussregler werden auf einer Platte montiert. Sensorkabel mit Variopol (VP) Schnellverschraubungen sind mit dem Messumformer bereits vorverkabelt, sodass Installation und Inbetriebnahme schnell und einfach durchgeführt werden können.

Hauptmerkmale

  • Komplettsystem mit Sensor für freies Chlor, Anschlusskabel, Messumformer und Durchflussregler ( pH-Sensor, falls ausgewählt)
  • Kontinuierliche pH-Korrektur macht teure Reagenzien und den beschwerlichen Umgang mit ihnen sowie mit Probenaufbereitungssystemen überflüssig.
  • Misst freies Chlor in Proben mit hohen pH-Werten bis 9,5 pH
  • Verfügbar mit einem von zwei komplett ausgestatteten Flüssigkeitstransmittern