Fallback image
Product Image

Rosemount™ NGA 2000 FID Kohlenwasserstoff-Analysator

Das NGA 2000 FID Kohlenwasserstoff-Analysatormodul ist der branchenweit erste modulare Gesamtkohlenwasserstoff-Analysator. Das Modul ist ein abgeschlossenes Gerät komplett mit Detektor und Elektronik. Das für kontinuierliche Messungen von Kohlenwasserstoff-Gaskonzentrationen ausgelegte NGA 2000 FID Analysatormodul liefert eine beispiellose Messgenauigkeit, Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit, vereinfachte Wartung, erweiterte Kommunikationsfähigkeiten und Flexibilität.

Hauptmerkmale

  • Schnelle Ansprechzeit von 90 % des Bereichsendwerts innerhalb 1 Sekunde
  • Automatische Flammendetektion unter sicheren Bedingungen
  • Integrierte unabhängige Sicherheitsabschaltung
  • Entspricht den Vorschriften von NFPA 496 für kontinuierliche Verdünnungsspülung und automatische Brennstoffabschaltung
  • Höhere Stabilität und verbessertes Signal/Rausch-Verhältnis
  • Modulare Bauweise ermöglicht anwenderspezifische Montage in der Nähe der Entnahmequelle
  • Messung des Probendurchflusses ist Standard
  • Erfüllt Sicherheitsanforderungen
  • Ausgezeichnete Ansprechzeit, Genauigkeit und Wartungsfreundlichkeit