Fallback image
rosemount fid

Rosemount™ Flammenionisationsdetektor (FID)

Erhältlich als Analysatormodul zur Verwendung mit einem MLT-Analysator über LON oder als eigenständiger, in eine Plattform integrierter Analysator. Als Standard- oder Hot-FID (HFID) zur Kohlenwasserstoffmessung erhältlich. Das NGA FID Analysatormodul wurde für die kontinuierliche Messung der Kohlenwasserstoffkonzentration in Gasen entwickelt und bietet beispiellose Messgenauigkeit, Zuverlässigkeit, Bedienerfreundlichkeit, vereinfachte Wartung, erweiterte Kommunikationsmöglichkeiten und Flexibilität. Der entscheidende Schlüssel für diese Eigenschaften ist die Detektorbaugruppe, da sie FID-Technologie (Flammenionisationsdetektion) nutzt. Dies ermöglicht eine Kohlenwasserstoffmessung von 0 bis 1 ppm Methan (CH4) bis 0 bis 5 % Methan (CH4) mit der Genauigkeit von ± 1 % des Vollausschlags. Dieses Spektrum von Messbereichen bietet eine große Vielseitigkeit.

Hauptmerkmale

  • Schnelle Reaktion – 90 % Vollausschlag innerhalb von 1 Sekunde
  • Automatische Flammendetektion unter sicheren Bedingungen
  • Integrierte unabhängige Sicherheitsabschaltung
  • Entspricht den Vorschriften von NFPA 496 für kontinuierliche Verdünnungsspülung und automatische Brennstoffabschaltung
  • Höhere Stabilität und verbessertes Signal/Rausch-Verhältnis
  • Modulare Bauweise ermöglicht anwenderspezifische Montage in der Nähe der Entnahmequelle
  • Erweiterte Diagnosefähigkeiten
  • Messung des Probendurchflusses ist Standard