Rosemount™ Flammensimulator
Der Flammensimulator sendet UV/IR- und/oder IR-Strahlung in einem Brandmuster aus, um Flammendetektoren sicher ohne offene Flammen zu testen.
Hauptmerkmale
- Zur Wartung und Prüfung von Rosemount 975 Flammendetektoren
- Aktivierung des Flammendetektors mit großer Reichweite – in einer Reichweite von bis zu:
- 40 ft (12 m) für FS-HR-975 und FS-IR-975 Flammensimulatoren
- 20 ft (6 m) für FS-UVIR-975 Flammensimulator
- Reduzierte Wartungskosten durch einfachen Zugang zum Testen von Detektoren an schwer zugänglichen Stellen von Boden-/Deckebene ohne Gerüste oder Leitern
- Hochgradig tragbar – für den Handbetrieb durch einen einzigen Bediener
- Inklusive Akku
- Betrieb für mindestens 1.000 Tests, bevor der Akku aufgeladen werden muss