Fallback image
Rosemount Incus Ultrasonic Gas Leak Detector

Rosemount™ Incus Ultraschall-Gasleckdetektor

This product uses sensitive acoustic sensors to monitor wide areas for ultrasound from pressurized gas leaks.

Der Rosemount Incus ist ein moderner Ultraschall-Gasleckdetektor mit vier ultrasensitiven Akustiksensoren verwendet, um große Bereiche permanent auf flüchtiges Gas zu überwachen, welches bei Freisetzung Ultraschall erzeugt. Der Incus Ultraschall-Gasleckdetektor eignet sich hervorragend zur Überwachung gut belüfteter Außenräume und ist so konzipiert, dass er selbst den extremsten Bedingungen standhält und nicht von ungünstigen Witterungsbedingungen, Wind, Leckagen und Gasverdünnung oder -überlagerung beeinträchtigt wird.

Hauptmerkmale

  • Unmittelbares Ansprechen auf Gaslecks aller Art (toxische Gase, brennbare Gase oder Inertgase)
  • Keine Kalibrierung erforderlich
  • Vierfach-Sensorköpfe bieten den größten auf dem Markt erhältlichen Gasdetektionsbereich: 2 bis 40 m (7 bis 130 ft)
  • Jeder akustische Sensor ist frei von beweglichen Teilen, er altert nicht, hat keinen Drift und muss unter normalen Einsatzbedingungen nicht ausgetauscht werden.
  • Betrieb unter extremen Temperaturbedingungen: −40 °C bis +85 °C (−40 °F bis +185 °F)
  • Automatischer elektronischer Selbsttest sorgt für ausfallsicheren Betrieb
  • 4−20 mA analog oder abgestuft und HART™ Kommunikationsprotokoll
  • Weltweit zertifiziert für explosionsgefährdete Bereiche
  • Programmierbare Zeitverzögerungen helfen, intermittierende und unerwünschte Alarmquellen herauszufiltern