Fallback image
rosemount io link

Rosemount™ IO-Link Master

Rosemount IO-Link Masters facilitate data exchange between IO-Link devices and automation systems. Available in 4 or 8 port configurations with EtherNet/IP or PROFINET interfaces.

Rosemount IO-Link Master ermöglichen den Datenaustausch zwischen IO-Link-fähigen Messumformern oder Geräten und einem Automatisierungssystem. Sie können wählen zwischen Konfigurationen mit 4 oder 8 Ports und EtherNet/IP- oder PROFINET-Schnittstellen. Die Schutzart IP69K stellt Datenzuverlässigkeit selbst in den extremsten Nahrungsmittel- und Getränkeanwendungen sicher.

Hauptmerkmale