Fallback image
Rosemount™ JuniorSonic 3412 Two-Path Gas Ultrasonic Flow Meter Family (Obsolete)

Rosemount™ JuniorSonic 3412 Ultraschall-Durchflussmessgerät für Gase in 2-Pfad-Ausführung

Das vollständig redundante Zweiwege-Gas-Ultraschall-Durchflussmesssystem Rosemount JuniorSonic™ 3412 ist ideal für die Zuweisung und Überprüfung von Messwerten und kombiniert eine Zweiwege-Bauart mit einer leistungsstarken Elektronik der Serie 3410, um eine hervorragende nicht-eichpflichtige Messung zu gewährleisten. Dieser kostengünstige Zähler ist nassgastolerant und verfügt über robuste Messumformer Rosemount T-21, die für Nass-, Stark- und/oder Schmutzgasanwendungen entwickelt wurden und eine zuverlässige, langfristige Leistung bieten. Die innovative Software MeterLink™ ermöglicht den Betreibern einen einfachen Zugriff auf die vom Messgerät generierte Diagnose zur Echtzeiterkennung von Durchflussstörungen.

Hauptmerkmale

  • Durch die Messgerätebauweise mit vollem Durchgang kann ein zunehmender Druckverlust nahezu verhindert und Energiekosten reduziert werden. Bessere Wartungsverfahren und geringere Kosten, da keine internen, beweglichen Teile vorhanden sind. Durch die Echtzeit-Erkennung von Durchflussstörungen mit ultraschneller Rosemount Elektronik der Serie 3410 kann die Messunsicherheit minimiert werden. Mit der integrierten MeterLink Software ist eine Überwachung der Durchflussanalysen und eine intuitive Anzeige des Messgerätezustands möglich. Mit den robusten Rosemount T-21 Messwertwandlern können die Leistungsmerkmale unter rauen Bedingungen langfristig verbessert werden
  • Vor Ort austauschbare Transformatormodule vereinfachen die Wartung und maximieren die Verfügbarkeit. Mit automatischen Berechnungen der AGA-8-Kompressibilität und AGA-10-Schallgeschwindigkeit können manuelle Fehler reduziert werden. Mehr E/A durch neues CPU-Modul Typ-4 mit bis zu sechs Frequenz- oder Digitalausgängen.