Fallback image
Rosemount™ 105P Standard Liquid Panel Systems

Rosemount™ 105P Standard-Schalttafelsysteme für Flüssigkeitsmessungen

Rosemount™ Standard-Schalttafelsysteme für Flüssigkeitsmessungen bieten integrierte Flüssigkeitsanalysesysteme, die Anwendern – ohne aufwendige Installation oder kostspielige Probenaufbereitung – schneller genaue und zuverlässige Messungen bereitstellen.

Die Rosemount™ 105P Standard-Schalttafelsysteme für Flüssigkeitsmessungen sind vorkonfiguriert, um die Installation zu vereinfachen, Risiken bei der Inbetriebnahme zu reduzieren und eine zuverlässige Überwachung in industriellen und kommunalen Wasser- und Abwasseranwendungen zu gewährleisten. Jede einfach zu bestellende Schalttafel integriert Sensoren, Messumformer, Durchflussregelung und Befestigungsteile in einem standardisierten System, das die reagenzienfreie Messung wichtiger Parameter wie pH-Wert, Redoxpotenzial (ORP), Chlor, Fluorid und Ammoniak ermöglicht.

Hauptmerkmale

  • Eine einzige, einfach zu bestellende Schalttafel - Unterstützt bis zu zwei Sensoren in einem kompakten, vorkonfigurierten System.
  • Reagenzienfreie Messungen - Senken die Betriebskosten und reduzieren den routinemäßigen Wartungsaufwand.
  • Unterstützung mehrerer Messparameter - Konfigurierbar für pH-Wert, Redoxpotenzial (ORP), Fluorid, Ammoniak und Chlor; die Systemarchitektur ermöglicht eine Erweiterung um zusätzliche Messgrößen.
  • Zukunftssicheres Design - Ausgelegt für die Unterstützung von Sensortechnologien der nächsten Generation und sich weiterentwickelnden kundenspezifischen Konfigurationen.
  • Schnellere Inbetriebnahme, geringeres Risiko - Werkseitig integrierte Sensoren, Messumformer und Durchflussregelung vermeiden Unsicherheiten bei der Montage vor Ort.