MAS2600 Drucksensor
Designed for both internal and external mount on tanks. Its titanium construction ensures durability, while the programmable amplifier offers flexible range settings for precise measurements.
Hauptmerkmale
- Titangehäuse und -membran.
- Beständig gegen Meerwasser, Kohlenwasserstoffe und Chemikalien.
- Programmierbar von 0,2 bis 35 mH²O.
- Hohe Festigkeit, geringes Gewicht und äußerst hohe Korrosionsbeständigkeit.
- Erfüllt die Anforderungen aller wichtigen Schiffsklassifikationen.
- Durch seine Vielzahl an Montageoptionen ist der Messumformer für alle Tanktypen geeignet.