Fallback image
Product Image

Rosemount™ MLT4 kontinuierliche Gasanalysatoren (veraltet)

Dieses Produkt ist jetzt veraltet. Nachfolgend finden Sie diesbezügliche Dokumentationen und Zeichnungen.
Kontaktieren Sie Ihren Emerson-Vertreter bzgl. Ihrer Messanforderungen.

Hauptmerkmale

  • Mehrkomponenten-Analysator mit Mehrkanalkapazität
  • NDIR: Microflow-Sensor oder Festkörper-Detektor
  • NDUV/VIS: Vakuumdiode
  • O2: Paramagnetischer Sensor mit schneller Ansprechzeit oder elektrochemischer Sauerstoffsensor mit Langzeitstabilität
  • Vier Messbereiche pro Kanal
  • Dynamische automatische Wahl des Messbereichsverhältnisses von 1:10 oder mehr (bis 1:250)
  • Automatische Kalibrierung über einen internen oder externen Ventilblock, geregelte E/A, serielle Schnittstelle, Netzwerk oder zeitprogrammiert
  • Nullpunkt- und Messspannenstabilität durch automatische Nullstellung und automatische Empfindlichkeitsregelung ohne Kalibriergas
  • Thermostatgesteuerte Bänke (Standard 55 °C, optional bis zu 120 °C)
  • Luftdruck- oder Prozessdruckkompensation
  • Messung der Probendurchflussrate
  • Unterdrückte Messbereiche für O2, H2, CO2 und N2O