Fallback image
Product Image

Rosemount™ NGA 2000 CLD NO- und NOx-Analysatormodul

Das Rosemount Analytical NGA CLD NO- und NOx-Analysatormodul von Emerson war der erste modulare Chemolumineszenz-Analysator in der Branche. Das Modul ist ein eigenständiges, komplettes Gerät mit Detektor und Elektronik. Die Modulkonstruktion ermöglicht eine einfache Systemintegration. Das CLD-Analysatormodul kann als eigenständiges Analysegerät zusammen mit unserem E/A-Modul und der E/A-Plattform verwendet oder in ein hochentwickeltes Analysenetzwerk mit mehreren Komponenten integriert werden.

Hauptmerkmale

  • Thermoelektrisch gekühlter Festkörperdetektor bietet hohe Stabilität
  • Modulare Bauweise sorgt für Flexibilität bei der Montage und Systemerweiterung
  • Schnelle Ansprechzeit: 90 % des Bereichsendwerts innerhalb 1 Sekunde
  • Vier vom Anwender wählbare Bereiche von 0 bis 10 000 ppm
  • Automatische Abschaltung des Ozongenerators bei Luftdruckabfall
  • Fernsteuerung und automatische Kalibrierung
  • Diagnosefähigkeiten bei laufendem Betrieb
  • Effizienter, störungsfreier Kohlenstoff-NO2-Wandler
  • Wartungsfreundlich
  • Festkörperdetektor bietet verbesserte Stabilität (Silizium-Fotodiode)