Rosemount™ NGA 2000 HFID beheiztes Kohlenwasserstoff-Analysatormodul
Hauptmerkmale
- Beheizter Analysator mit Betriebsbereich zwischen 93 °C und 204 °C (200 °F und 400 °F)
- Verhindert den Verlust von Kohlenwasserstoffen durch Kondensation
- Automatische Sicherheitsspülung und Flammenzündung
- Automatische Brennstoff-Sicherheitsabschaltung
- Schnelle Ansprechzeit: 90 % innerhalb von 1,5 Sekunden
- Fernsteuerungs- und automatische Kalibrierungsfunktionen