Fallback image
rosemount otg 51

Rosemount™ OTG 51 Tankmessgerät mit Überfüllalarm

Protect your vessel with a radar-based overfill alarm system that adapts to changing safety rules, runs continuous self-checks, and ensures compliance with IMO and class requirements.

Stellen Sie mit der Rosemount OFC (Overflow Control − Überfüllsteuerung) sicher, dass Ihr Behälter auf dem neuesten Stand der Sicherheit ist und den Umweltnormen entspricht. Auf dem Tank montiert entspricht dieses integrierte und dennoch unabhängige radarbasierte System den individuellen Klassen-Auslegungen der IMO-Regeln für unabhängige Sensoren. Alarmgrenzen werden durch Einstellungen in der Software konfiguriert, um eine einfache Anpassung an neue Anforderungen zu ermöglichen. Eine kontinuierliche Selbsttestfunktion stellt den ordnungsgemäßen Betrieb sicher.

Hauptmerkmale

  • Keine beweglichen Teile im Tankinnern, die beschädigt werden können
  • Ordnungsgemäße Anzeige und Kommunikation, die durch ein Selbsttestsystem verifiziert werden
  • Sicherer Betrieb durch elektrische Trennung von Hoch- und Überfüllalarm und dem Füllstand-/Flüssigkeitsverlustmesssystem
  • Automatische Selbsttestfunktion eliminiert den Bedarf für mechanische Prüfanordnungen vor dem Gebrauch
  • Erfüllt die Anforderungen aller wichtigen Branchenklassifizierungen