Fallback image
Rosemount™ Oxymitter™ 4000 In Situ Oxygen Analyzer

Rosemount™ Oxymitter™ 4000 In Situ-Sauerstoff-Analysator und -sonde für Ex-Bereiche und hat keine Flammensperre

The Rosemount Oxymitter 4000 In Situ Oxygen Analyzer is ideal for hazardous areas and operates without a flame arrestor.

Der Rosemount Oxymitter 4000 In Situ-Sauerstoff-Analysator- und sonde eignet sich ideal für Ex-Bereiche und hat keine Flammensperre. Der Sauerstoffanalysator arbeitet bei Prozesstemperaturen von bis zu 700 °C (1 300 °F) und bietet eine kurze Ansprechzeit bei hoher Genauigkeit und Zuverlässigkeitseffizienz.

Hauptmerkmale

  • Herausragende Genauigkeit
  • Elektronik an Sonde integriert montiert oder separat
  • Optionale erweiterte Xi Elektronik
  • Große LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
  • Erweiterte Softwarefunktionen
  • Wireless – mittels THUM™-Adapter
  • Kann an jede vorhandene Installation von Sauerstoffsonden angepasst werden
  • Fortschrittliche Sensordiagnose: Alarm zeigt empfohlene Kalibrieranforderung an
  • Optionale Ex-Schutz-Zulassungen: siehe Produktdatenblatt 106-340.C01
  • Digitale HART®- oder FOUNDATION™ Fieldbus-Kommunikation: kompatibel mit AMS/PlantWeb®
  • Vollständig vor Ort reparabel
  • Variable Sondeneinbaulänge