Fallback image
Rosemount™ Oxymitter™ 4000 In Situ Oxygen Analyzer

Rosemount™ Oxymitter™ 4000 In-situ-Sauerstoffanalysator mit Sonde und Xi erweiterter Elektronik für sichere Bereiche

The Rosemount Oxymitter 4000 In Situ Oxygen Analyzer measures oxygen levels in flue gases that can be used in a control system or by a boiler operator to fine tune burner fuel/air ratios for maximum

Der Rosemount Oxymitter 4000 In-situ-Sauerstoffanalysator misst den Sauerstoffgehalt in Rauchgasen, der in einer Leitwarte oder durch das Kessel-Bedienpersonal verwendet werden kann, um eine Feineinstellung des Brennstoff/Luft-Gemisches vorzunehmen und somit eine maximale Effizienz zu erzielen.

Hauptmerkmale

  • Herausragende Genauigkeit
  • Elektronik an Sonde integriert montiert oder separat
  • Optionale erweiterte Xi Elektronik
  • Große LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
  • Erweiterte Softwarefunktionen
  • Wireless – mittels THUM™-Adapter
  • Kann an jede vorhandene Installation von Sauerstoffsonden angepasst werden
  • Fortschrittliche Sensordiagnose: Alarm zeigt empfohlene Kalibrieranforderung an
  • Optionale Ex-Schutz-Zulassungen: siehe Produktdatenblatt 106-340.C01
  • Digitale HART®- oder FOUNDATION™ Fieldbus-Kommunikation: kompatibel mit AMS/PlantWeb®
  • Vollständig vor Ort reparabel
  • Variable Sondeneinbaulänge