Fallback image
Product Image

Rosemount™ Oxymitter™ 4000 In-situ-Sauerstoffanalysator und -sonde für Ex-Bereiche

The Rosemount Oxymitter 4000 is a zirconium oxide-based oxygen transmitter for hazardous areas, offering explosion-proof ratings.

Der In-situ-Sauerstoff-Analysator Oxymitter 4000 ist der weltweit erste In-situ-Sauerstoff-Analysator für Ex-Bereiche auf Zirkoniumoxid-Basis für Rauchgasmessungen mit einer Ex-Schutz-Zulassung. Der In-situ-Sauerstoffanalysator arbeitet bei Prozesstemperaturen von bis zu 700 °C (1 300 °F) und bietet eine kurze Ansprechzeit bei hoher Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Außerdem kann der Sauerstoffanalysator vollständig vor Ort repariert werden.

Hauptmerkmale

  • Herausragende Genauigkeit
  • Elektronik an Sonde integriert montiert oder separat
  • Optionale erweiterte Xi Elektronik
  • Große LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
  • Erweiterte Softwarefunktionen
  • Wireless – mittels THUM™-Adapter
  • Kann an jede bestehende Installation von Sauerstoffsonden angepasst werden
  • Fortschrittliche Sensordiagnose: Alarm zeigt empfohlene Kalibrieranforderung an
  • Optionale Ex-Schutz-Zulassungen: siehe Produktdatenblatt 106-340.C01
  • Digitale HART®- oder FOUNDATION™ Feldbus-Kommunikation: kompatibel mit AMS/PlantWeb®
  • Vollständig vor Ort reparierbar
  • Variable Sondeneinbaulänge