Fallback image
rosemount panel display unit pdu 51

Schalttafel-Anzeigeeinheit PDU 51

Monitor tank levels, inert gas pressure, and alarms in real time with a customizable touchscreen. Choose the view you need single tank, full layout, or system overview all at your fingertips.

Einfacher Zugriff auf Marine-Tanküberwachungsdaten. Die Schalttafel-Anzeigeeinheit PDU 51 ist eine Anzeige mit Touchscreen, die wichtige Informationen von Messgeräten und anderer Ausrüstung anzeigt. Sie verwendet Text, Zahlen, Balkengrafiken, Diagramme und andere Grafiken zur Bereitstellung von Informationen. Das Bedienpersonal kann mit der PDU interagieren, um den Inhalt eines bzw. mehrerer Tanks anzuzeigen. Die PDU kann auch als eine Anzeige für den Inertgasdruck mit Alarmfunktion verwenden. Für die Anforderungen der Bildschirmgrößen 4,3 Zoll und 7 Zoll sind mehrere Software-Optionen verfügbar.

Hauptmerkmale

  • Der Touchscreen bietet Optionen, um mit Daten des Frachtüberwachungssystems (CMS) zu interagieren und problemlos auf diese zuzugreifen.
  • Anzeige von Daten für einen Tank, mehrere Tanks oder als eine Anzeige für Inertgasdruck mit Alarmfunktion.
  • Um die spezifischen Anforderungen Ihres Schiffs zu erfüllen, können mehrere Software-Optionen für die PDU verwendet werden.
  • Mit einem 4,3 Zoll oder 7 Zoll großen Bildschirm lieferbar, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden.
  • Der in die Einheit eingebaute Summer kann so konfiguriert werden, dass er Alarme ausgibt.
  • Erfüllt die Anforderungen aller wichtigen Schiffsklassifikationen.