Fallback image
Product Image

Rosemount™ PDS42 – Akustischer Molchdetektor mit Schwinggabel

Dieser Detektor bestimmt die genaue Position des Molchs in der Rohrleitung und verfolgt das Entfernen von Ablagerungen bei der Rohrleitungsreinigung. So kann festgestellt werden, ob zur Säuberung des Rohrs zusätzliche Zyklen erforderlich sind.

Erhalten Sie Echtzeit-Signale zum Molchdurchgang mit dem Rosemount PDS42 akustischen Molchdetektor. Dieses berührungslose Gerät erkennt die von Molchen erzeugten Geräusche, während sie durch die Rohre laufen, sodass Betreiber die genaue Molchposition in der Pipeline kennen, und identifiziert das Entfernen von Ablagerungen bei Rohrleitungsreinigungsarbeiten. Diese Informationen sind entscheidend, um festzustellen, ob für ein sauberes Rohr zusätzliche Zyklen erforderlich sind, und um letztendlich die Wartung der Rohrleitung zu optimieren und einen effizienten Betrieb zu gewährleisten. Aufgrund der integrierten digitalen Signalverarbeitung ist keine Software erforderlich, da die Fernanzeige direkt an das Prozessleitsystem geliefert wird. Der Rosemount PDS42 ist kompakt, explosionsgeschützt und für hohe Temperaturen ausgelegt und kann an nahezu jedem Ort installiert werden.

Hauptmerkmale

  • Liefert Echtzeit-Molchpassagesignale sowohl an das Prozessleitsystem als auch lokal im Feld und ermöglicht so eine synchronisierte lokale Validierung und eine zentrale Überwachung Ihres Molchbetriebs.
  • Der Rosemount PDS42 arbeitet ohne proprietäre Software.
  • Die kompakte und explosionsgeschützte Bauweise erleichtert den Einsatz vor Ort.
  • Die Hochtemperaturleistung ermöglicht einen sicheren Betrieb in Hochtemperaturanwendungen.
  • Identifiziert das Entfernen von Ablagerungen bei Rohrleitungsreinigungsarbeiten. So wird Bedienern angezeigt, ob noch mehr Ablagerungen vorhanden sind und ob für ein sauberes Rohr ein weiterer Molchdurchgang erforderlich ist.
  • Erkennt alle Molcharten in allen Arten von Fluids.