Fallback image
rosemount pp075t

Hagan Power Positioner 2 1/2 x 5 und 4x5 in Drehmomentausführung

Hagan Power Positioner delivers precise electro‑mechanical actuation for 2.5x5 and 4x5 torque‑type systems, ensuring accurate valve control, low hysteresis, and long‑term reliability.

Die Industrie ist auf Muskelkraft angewiesen, um Prozessventile und Klappen zu steuern und die Mechanismen präzise entsprechend eines Sollwertsignals zu speisen. Die Rosemount Analytical pneumatischen Stellungsregler von Emerson erfüllen diese anspruchsvollen Regelungsanforderungen bereits seit vielen Jahren in unzähligen Einsatzbereichen - angefangen von Stahlwerken bis hin zu Raffinerien, wo es auf Stellgeschwindigkeit und -genauigkeit ankommt.

Hauptmerkmale

  • Vielzahl an Montageausführungen: Wandmontage, schwenkbar oder Bodenmontage
  • Staubabdeckung und interne Heizung
  • Endschalter und Stellungsrückmelder
  • Druckluftzufuhr
  • Internes Lufteinschlusssystem
  • Genauigkeit
  • Zuverlässigkeit
  • Robuste Rahmenausführung vereinfacht die Wartung
  • Effizientes Drehmoment und Leistung zu geringen Kosten
  • Hohe interne Verstärkung ermöglicht schnelles Ansprechen auf kleine Veränderungen des Eingangssignals