Fallback image
rosemount pp205

Hagan Power Positioner 2 1/2 x 5 in Druckausführung

Hagan Power Positioner 2½ x 5 Thrust Type delivers precise, durable actuator control for industrial automation, offering accurate positioning, high thrust performance, and long-term reliability.

Die Industrie ist auf Muskelkraft angewiesen, um Prozessventile und -klappen zu steuern und Mechanismen präzise entsprechend eines Sollwertsignals zu betätigen. Die Rosemount Analytical pneumatischen Stellungsregler von Emerson erfüllen diese anspruchsvollen Regelungsanforderungen bereits seit vielen Jahren in unzähligen Einsatzbereichen von Stahlwerken bis zu Raffinerien, wo es auf Stellgeschwindigkeit und -genauigkeit ankommt.

Hauptmerkmale

  • Schwenkbarer Einbau
  • Staubabdeckung und interne Heizung
  • Endschalter und Stellungsrückmelder
  • Druckluftzufuhr
  • Internes Lufteinschlusssystem
  • Genauigkeit
  • Zuverlässigkeit
  • Robuste Rahmenausführung vereinfacht die Wartung
  • Effiziente(s) Drehmoment und Leistung zu geringen Kosten
  • Hohe interne Verstärkung ermöglicht schnelles Ansprechen auf kleine Veränderungen des Eingangssignals