Fallback image
rosemount pp610tr

Hagan Power Positioner 6x10 in Drehmomentausführung

Hagan Power Positioner 6x10 Torque Type provides controlled torque output for precise valve positioning, supporting stable, repeatable operation in automated industrial control systems.

Rosemount Analytical Power Positioner werden in Zylindergrößen von 2,5 bis 8 Zoll im Durchmesser mit Hüben von 5 bis 14 Zoll hergestellt. Sie sind in Druck- und Drehmomentausführungen für die Wand-, Schwenk- oder Bodenmontage sowie mit Zubehör wie Endschaltern, Stellungsrückmeldern, beheizten Gehäusen, Luftausfallsperre und gekennzeichneten Nocken erhältlich, die eine Ausgangsbewegung in Abhängigkeit vom Eingangssignal bereitstellen.

Hauptmerkmale

  • Bodenmontage
  • Staubabdeckung und interne Heizung
  • Endschalter und Stellungsrückmelder
  • Druckluftzufuhr
  • Internes Lufteinschlusssystem
  • Genauigkeit
  • Zuverlässigkeit
  • Robuste Rahmenausführung vereinfacht die Wartung
  • Effizientes Drehmoment und Leistung zu geringen Kosten
  • Hohe interne Verstärkung ermöglicht schnelles Ansprechen auf kleine Veränderungen des Eingangssignals