Fallback image
rosemount pp814tr

Hagan Power Positioner 8x14 in Drehmomentausführung

High‑torque 8x14 pneumatic positioner delivering fast, accurate, reliable control for large valves and heavy dampers in demanding industrial environments.

Die Rosemount Analytical pneumatischen Stellungsregler von Emerson erfüllen diese anspruchsvollen Regelungsanforderungen in Einsatzbereichen wie Stahlwerken oder Raffinerien, wo Stellgeschwindigkeit und -genauigkeit selbstverständlich sind. Die 8x14-Einheiten bieten mehr Kraft für schwerere Arbeiten mit z.B. großen Schieberdrosseln oder großen Ventilen.

Hauptmerkmale

  • Bodenmontage
  • Staubabdeckung und interne Heizung
  • Endschalter und Stellungsrückmelder
  • Druckluftzufuhr
  • Internes Lufteinschlusssystem
  • Genauigkeit
  • Zuverlässigkeit
  • Robuste Rahmenausführung vereinfacht die Wartung
  • Effizientes Drehmoment und Leistung zu geringen Kosten
  • Hohe interne Verstärkung ermöglicht schnelles Ansprechen auf kleine Veränderungen des Eingangssignals