Fallback image
rosemount pvd610

Rosemount™ PowerVUE™ Lüfterklappen-Stellantriebe 6x10 in Drehmomentausführung

High torque, reliable damper control for demanding industrial airflow applications—built for precise positioning, rugged performance, and seamless integration into PowerVUE systems.

Rosemount Analytical Pneumatische Power Positioner von Emerson erfüllen die anspruchsvollen Regelanforderungen. Die neue PowerVUE™ Bauart verfügt über dieselbe robuste Hagan Antriebs- und Rahmenkonstruktion in Kombination mit der Genauigkeit und Zuverlässigkeit des Fisher FieldVUE DVC6000 digitalen Stellungsreglers.

Hauptmerkmale

  • Kombiniert die Leistungsmerkmale und Zuverlässigkeit des pneumatischen Hagan Antriebs mit der Genauigkeit und den Merkmalen des digitalen Fisher DVC5000/6000 Stellungsreglers
  • Integrierter I/P-Wandler: FOUNDATION® Feldbus-Eingang oder 4–20 mA
  • Zuverlässige Stellungsregelung mit geschlossenem Regelkreis
  • Doppelt wirkender Kolben; keine Gleichrichter
  • Optionale Sicherheitsstellung bei Verlust der Versorgungsluft
  • Handhilfsbetätigung
  • ValveLink Diagnose/AMS
  • Geeignet für den Einsatz in Ex-Bereichen; Ex-Schutz, druckfeste Kapselung oder eigensicher
  • Wartungsfreundlich
  • Einfache Reparatur