Fallback image
rosemount pvd814

Rosemount™ PowerVUE™ Lüfterklappen-Stellantriebe 8x14 in Drehmomentausführung

High torque pneumatic actuation with closed loop digital control for precise 80° rotary positioning, leveraging a rugged Hagan drive and FieldVUE™ diagnostics to ensure stable, repeatable performance in harsh industrial conditions.

Die 8x14-Schwerlast-Einheiten bieten mehr Kraft für schwierige Arbeiten z. B. mit großen Schieberklappen. Mit nur wenigen beweglichen Teilen bleibt der pneumatische Power Positioner die zuverlässigste und kostengünstigste Stellantriebsmethode. Die erhältlichen Drehmomentbereiche liegen zwischen 542,33 N m (400 ft-lbs) und 6 236,76 N m (4 600 ft.-lbs.).

Hauptmerkmale

  • Kombiniert die Leistungsmerkmale und Zuverlässigkeit des pneumatischen Hagan Antriebs mit der Genauigkeit und den Merkmalen des digitalen Fisher DVC5000/6000 Stellungsreglers
  • Integrierter I/P-Wandler: FOUNDATION® Feldbus-Eingang oder 4–20 mA
  • Zuverlässige Stellungsregelung mit geschlossenem Regelkreis
  • Doppelt wirkender Kolben; keine Gleichrichter
  • Optionale Sicherheitsstellung bei Verlust der Versorgungsluft
  • Handhilfsbetätigung
  • ValveLink Diagnose/AMS
  • Geeignet für den Einsatz in Ex-Bereichen; Ex-Schutz, druckfeste Kapselung oder eigensicher
  • Wartungsfreundlich
  • Einfache Reparatur