Fallback image
rosemount qdc nuclear electrical connector

EGS Quick Disconnect (QDC) elektrischer Steckverbinder für nukleare Anwendungen

Der EGS Quick Disconnect (QDC) elektrische Steckverbinder für nukleare Anwendungen eignet sich sowohl für Kernkraftwerke der Generation 1 als auch der Generation 3. Der EGS QDC ist ein Steckverbinder mit Bajonett-Schnellanschluss, der mit einer einfachen Drehbewegung verriegelt und entriegelt werden kann. Der von Curtiss-Wright Nuclear entwickelte, qualifizierte und hergestellte leichte Steckverbinder kann mit allen Rosemount Druckmessumformern der Serie 1150 und 3150 verwendet werden.

Hauptmerkmale

  • Von Curtiss-Wright Nuclear entwickelter und hergestellter Steckverbinder mit der Möglichkeit, den QDC werkseitig an die Rosemount 1150 und 3150 Serie Druckmessumformer für nukleare Anwendungen montieren zu lassen
  • Steckverbinder der 1. und 3. Generation mit Bajonett-Anschluss, qualifiziert für den Einsatz innerhalb und außerhalb der Umhüllung
  • Verriegelung und Entriegelung des Anschlusses mit einer einfachen Drehbewegung ermöglicht einfache Installation und Montage
  • Kleines, leichtes Steckverbindergehäuse aus Edelstahl bietet einfache Handhabung
  • Bajonett-Ausführung ist für den Einsatz innerhalb und außerhalb der Umhüllung qualifiziert und bietet eine visuelle Verriegelungsanzeige, um die einfache Verifizierung zu ermöglichen
  • Entwicklung gemäß eines Programms zur Qualitätssicherung für nukleare Anwendungen sichert Einhaltung der Anforderungen von NQA-1, 10CFR50 Anhang B und 10CFR21