Fallback image
Rosemount RBI pH/ORP Sensor

Rosemount™ RBI pH-/ORP-Sensor

The Rosemount RBI pH/ORP Sensor has a multi-junction reference design, ideal for challenging applications with sulfides and poisoning ions.

Der Rosemount RBI pH-/ORP-Sensor verfügt über eine Konstruktion mit mehreren Verbindungen und ist somit hervorragend geeignet für den Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen, die Sulfide und andere vergiftende Ionen enthalten. Der pH-/ORP-Sensor wird in verschiedenen Konfigurationen angeboten, um eine Vielzahl von Installationsanforderungen zu erfüllen.

Hauptmerkmale

  • Maximierung der Lebensdauer des pH-/ORP-Sensors mit Mehrfachklammertechnik-Referenz
  • Hohe Chemikalienbeständigkeit des robusten Kynar® Gehäuses
  • Ausführung für Wechselarmaturen zur Verwendung mit Kugelventil