Fallback image
rosemount rdo

Rosemount™ RDP optisches System für gelösten Sauerstoff (veraltet)

Dieses Produkt ist jetzt veraltet. Nachfolgend finden Sie diesbezügliche Dokumentationen und Zeichnungen.
Kontaktieren Sie Ihren Emerson-Vertreter bzgl. Ihrer Messanforderungen.

Hauptmerkmale

  • Analysator mit Einfach- oder Doppeleingang
  • Sauerstoffsensor nutzt die Fluoreszenzlöschmethode
  • Genaue Messungen: ±0,1 ppm zwischen 0,0 und 8,0 ppm
  • Wenig Wartung: Fühler muss nur alle 2 Jahre ausgetauscht werden