Fallback image
Fallback image

Videos

Product Image

Rosemount™ SAM42 Akustischer Partikelmonitor

This non-intrusive acoustic particle monitor provides instant sand rates and an indication of solid particles production right from the device with the ability to detect low concentration solids in

Optimieren Sie die Produktion Ihres Bohrlochs durch sofortige Überwachung der Sandraten direkt vom Gerät aus, während Sie gleichzeitig das Erosionsrisiko innerhalb Ihrer Rohrleitungen minimieren und die Sicherheit Ihrer Anlage erhöhen. Rosemount SAM42 ist ein eingriffsfreier akustischer Partikelmonitor, der sofortige Sandraten und einen Hinweis auf die Produktion von Feststoffpartikeln direkt vom Gerät aus liefert und die Fähigkeit besitzt, Feststoffe in geringer Konzentration unter schwierigen Bedingungen zu erkennen. Diese Funktionen bieten branchenführende Sandmessungen, Reproduzierbarkeit und Sensitivität unter Feldbedingungen.

Hauptmerkmale

  • Nicht-intrusiver Sensor mit integrierter Signalverarbeitung, der verarbeitete Daten vom Gerät zum Prozessleitsystem sendet, ohne dass Software erforderlich ist.
  • Kompakte Ausführung mit Ex-Schutz ermöglicht die einfachste Installation vor Ort bei reduzierten Wartungskosten
  • Liefert Echtzeitdaten für die Feststoffproduktion für verbesserte Entscheidungsfindung
  • Beste Temperaturleistung seiner Klasse: Arbeiten an Rohren mit Oberflächentemperaturen zwischen -40 °C (-40 °F) und 290 °C (554 °F)
  • Erkennung von Feststoffen bei extrem niedriger Feststoffkonzentration im Durchfluss
  • Branchenführende Reproduzierbarkeit (besser als 99 %) und Empfindlichkeit