Fallback image
Rosemount™ Supply and Communications Unit

Rosemount™ Versorgungs- und Kommunikationseinheit (SCU)

Centralize tank data with a secure, self-contained hub that powers, stores, and shares critical sensor info supporting up to 68 channels with built-in safety and diagnostics.

Gewinnen Sie entscheidende Betriebsinformationen von Ihren Rosemount CMS Tank Radar-Messgeräten. Die Rosemount Versorgungs- und Kommunikationseinheit (SCU) agiert als Verbindungspunkt, der Daten von den Messgeräten und Sensoren erfasst und speichert, und angeforderte Daten an die Clients liefert. Die Einheit ist eigenständig mit Vorkehrungen für die eigensichere Verbindung zu externen Einheiten. Die Einheit speichert Konfigurationsdaten verbundener Geräte. Es können bis zu 68 Tank-Kanäle verbunden werden.

Hauptmerkmale

  • Für die eigensichere Spannungsversorgung von Tank Radar-Messgeräten und Hilfsausrüstung entwickelt.
  • Speichert Konfigurationsdaten verbundener Geräte.
  • Erfasst und speichert Daten von Messgeräten bzw. Sensoren und liefert angeforderte Daten an die Clients.
  • Hält rauen Marine-Umgebungen stand.
  • Erfüllt die Anforderungen aller wichtigen Schiffsklassifikationen.