Fallback image
Rosemount Synchros Temp Monitor Mount Hardware on Pipe Left Angle

Rosemount™ Synchros™ Temperaturüberwachung

Dieses benutzerfreundliche Wireless-Temperaturmessgerät misst die Oberflächen- oder Umgebungstemperatur zuverlässig und ist eine einfache, flexible und kostengünstige Lösung, um mehr Einblicke in Ihre Anlagen zu gewinnen.

Erschließen Sie mit der Rosemount Synchros Temperaturüberwachung neue Möglichkeiten zur Anlagenüberwachung und zuverlässigen Temperaturmessung und gewinnen Sie mehr Einblick in den Zustand Ihrer Anlagen. Dieses benutzerfreundliche kabellose Temperaturüberwachungsgerät misst zuverlässig die Oberflächen- oder Umgebungstemperatur über Ihr neues oder bestehendes WirelessHART-Netzwerk. Erweitern Sie Ihre Temperaturmessdaten und Einblicke mit dieser einfachen, flexiblen und kostengünstigen Lösung, mit der Sie Wartungsarbeiten proaktiver planen und manuelle Rundgänge reduzieren können, was zu einem sichereren, zuverlässigeren und optimierten Betrieb führt.

Hauptmerkmale

  • Misst die Umgebungs- oder Oberflächentemperatur in einer Vielzahl von Anwendungen
  • Direkte Montage an Prozessrohrleitungen zur Messung der Oberflächentemperatur, ohne dass Rohrleitungen geschnitten oder Rohrkonfigurationen geändert werden müssen, was eine flexible, einfache Installation ermöglicht
  • Einfache und schnelle Installation an Halterungs-Montagezubehör zur Überwachung der Umgebungstemperatur
  • Nutzen Sie die WirelessHART-Technologie für sichere, kostengünstige Datenübertragung und eine Datenzuverlässigkeit von mehr als 99 %
  • Integration in Emersons Plantweb Insight™ Asset View-Anwendung zur Verwaltung Ihrer Synchros-Geräte und Konfiguration anlagenspezifischer Alarme