Fallback image
Rosemount™ Synchros WirelessHART® Repeater

Rosemount™ Synchros™ Wireless-Repeater

Der Rosemount Synchros Wireless-Repeater erweitert die Reichweite und Zuverlässigkeit des WirelessHART-Netzwerks.

Der Rosemount Synchros Wireless-Repeater ist die ideale Lösung zur Erweiterung der Reichweite und Zuverlässigkeit Ihres WirelessHART-Netzwerks. Als Bestandteil der Emerson Synchros IIoT Platform stellt dieser WirelessHART-Repeater sicher, dass Ihre industriellen Automatisierungs- und Leitsysteme auch unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen zuverlässig und unterbrechungsfrei kommunizieren. Der Repeater lässt sich nahtlos in bestehende WirelessHART-Netzwerke integrieren und ist für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zugelassen, sodass er sich schnell und unkompliziert ohne umfangreiche Neukonfiguration installieren lässt.

Hauptmerkmale

  • Kann für eine flexible, einfache Installation direkt an der Prozessrohrleitung montiert werden, ohne dass die Rohrkonfiguration durchtrennt oder verändert werden muss.
  • Erweitern Sie die Reichweite Ihres WirelessHART-Netzwerks auf große Industrieareale und sorgen Sie damit für eine zuverlässige Verbindung auch über große Entfernungen.
  • Die WirelessHART-Technologie ist sicher, kostengünstig und bietet eine Datenzuverlässigkeit von mehr als 99 %.
  • Das für den Feldeinsatz ausgelegte Gehäuse und die robuste Bauweise des Messumformers ermöglichen die Installation in unmittelbarer Prozessnähe und gewährleisten selbst unter rauen Umgebungsbedingungen und in explosionsgefährdeten Bereichen eine zuverlässige Leistung.
  • Flexible Montagemöglichkeiten erlauben die Installation an unterschiedlichsten Standorten und sorgen so für optimale Signalabdeckung und Netzwerkleistung.
  • Der robuste WirelessHART-Repeater ist für raue Industrieumgebungen ausgelegt und arbeitet auch bei extremen Temperaturen und unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen zuverlässig.