Fallback image
Product Image

Rosemount™ Synchros™ Wireless-Repeater

The Rosemount Synchros Wireless Repeater extends WirelessHART network range and reliability.

Der Rosemount Synchros Wireless-Repeater ist eine ideale Lösung zur Erweiterung der Reichweite und Zuverlässigkeit Ihres WirelessHART-Netzwerks. Dieser als Teil der Emerson Synchros IIoT-Plattform konzipierte WirelessHART-Repeater stellt sicher, dass Ihre industriellen Automatisierungs- und Steuerungssysteme auch in schwierigen Umgebungen eine nahtlose Kommunikation aufrechterhalten. Der Repeater kann nahtlos in bestehende WirelessHART-Netzwerke integriert werden und ist für Gefahren ausgelegt, sodass eine schnelle und problemlose Installation ohne umfangreiche Neukonfiguration möglich ist.

Hauptmerkmale

  • Kann für eine flexible, einfache Installation direkt an der Prozessrohrleitung montiert werden, ohne dass die Rohrkonfiguration durchtrennt oder verändert werden muss
  • Vergrößern Sie die Reichweite Ihres WirelessHART-Netzwerks, um weite Industriebereiche abzudecken, und stellen Sie eine konsistente Konnektivität über große Entfernungen sicher
  • Die WirelessHART-Technologie ist sicher, kostengünstig und liefert eine Datenzuverlässigkeit von > 99 %.
  • Das robuste Gehäuse und Messumformerdesign sind geeignet für die Installation in Prozessnähe und bieten eine konsistente Leistung, selbst in schwierigen Umgebungen und Ex-Bereichen
  • Flexible Montageoptionen ermöglichen die Installation an verschiedenen Standorten, um eine optimale Signalabdeckung und Netzwerkleistung zu gewährleisten
  • Der robuste WirelessHART-Repeater ist darauf ausgelegt, rauen industriellen Umgebungen standzuhalten und arbeitet zuverlässig unter extremen Temperaturen und Bedingungen
  • Konzipiert für niedrigen Stromverbrauch, Maximierung der Akkulebensdauer und Reduzierung des Wartungsaufwands