Fallback image
Rosemount 1056 Transmitter

Rosemount™ T1056 Clarity™ II Trübungsmesssystem

The Clarity II turbidimeter Model T1056 measures water turbidity with low stray light, high stability, efficient bubble rejection, and a 0.001 NTU resolution, making it ideal for monitoring filtered

Das Rosemount T1056 Clarity™ II Trübungsmesssystem misst die Trübung in Wasser. Geringe Streulichtmenge, hohe Stabilität, wirksame Blasenunterdrückung und eine Anzeigenauflösung von 0,001 NTU machen dieses Trübungsmesssystem ideal zur Überwachung der Trübung in gefiltertem Trinkwasser. Das Trübungsmesssystem kann in anderen Anwendungen wie der Überwachung von Abwassereinleitungen, Kondensatrücklauf und Absetzbecken verwendet werden.

Hauptmerkmale

  • Komplettes System umfasst Einkanal- oder Zweikanal-Messumformer, Trübungssensor(en), Entlüfter und Kabel für jeden Sensor
  • Mit ISO-METHODE 7027 kompatible(r) Sensor(en)
  • Messumformer mit vollem Funktionsumfang bietet skalierbare Analogausgänge und vier programmierbare Alarme
  • Intuitives benutzerfreundliches Menü in sieben Sprachen ermöglicht eine einfache Einrichtung und Kalibrierung