Fallback image
rosemount t56 turbidimeter

Rosemount™ T56 Clarity™ II Trübungsmesssystem

The Clarity II turbidimeter Model T56 measures turbidity with low stray light, high stability, efficient bubble rejection, and a 0.001 NTU resolution, ideal for monitoring drinking water turbidity.

Das Rosemount T56 Clarity™ II Trübungsmesssystem misst die Trübung in Wasser. Geringe Streulichtmenge, hohe Stabilität, wirksame Blasenunterdrückung und eine Anzeigenauflösung von 0,001 NTU machen dieses Trübungsmesssystem ideal zur Überwachung der Trübung in Trinkwasser. Das Trübungsmesssystem kann auch für andere Anwendungen wie der Überwachung von Abwassereinleitungen, Kondensatrücklauf und Absetzbecken verwendet werden.

Hauptmerkmale

  • Komplettes System umfasst Einkanal- oder Zweikanal-Messumformer, Trübungssensor(en), Entlüfter und Kabel für jeden Sensor
  • Mit ISO-METHODE 7027 kompatible(r) Sensor(en)
  • Der Rosemount 56 Messumformer mit vollem Funktionsumfang bietet skalierbare Analogausgänge und vier programmierbare Alarme
  • Intuitives benutzerfreundliches Menü in sieben Sprachen ermöglicht eine einfache Einrichtung und Kalibrierung
  • Digitale HART® Kommunikation ist Standard