Fallback image
rosemount control cabinet

Rosemount™ Schaltschrank

Streamline control room setup with the customizable Rosemount™ Control Cabinet - engineered to protect tank gauging equipment, speed up commissioning, and enable seamless expansion.​

Der Rosemount Schaltschrank ist für Rosemount Tankmesssystem-Produkte konzipiert. Er vereinfacht die Installation und schützt die Ausrüstung und Computer des Tankmesssystems vor Hitze, Staub und unberechtigtem Zugriff. Der Schaltschrank ist in der Regel für spezifische Projektanforderungen ausgelegt. Er kann für bereits getestete Anschlüsse vorkonfiguriert werden.

Hauptmerkmale

  • Einfache Installation in der Messwarte.
  • Kürzere Installationszeiten.
  • Konfiguration der elektrischen Anschlüsse und der TankMaster Redundanz mit vollständiger Überprüfung vor der Inbetriebnahme.
  • Schutz der Ausrüstung und Computer in der Messwarte.
  • Abgestimmt auf die anderen Schaltschränke.
  • Möglichkeit zur späteren Expansion des Systems dank zusätzlicher Anschlüsse und Freiraum im Schrank.