Fallback image
Rosemount TCL Total Chlorine System

Rosemount™ TCL Gesamtchloranalysator

The Model TCL measures total chlorine in water, perfect for seawater analysis. The system includes a sample conditioning unit, a sensor, and either a 56 or 1056 transmitter.

Das Rosemount TCL Gesamtchlorsystem misst den Gesamtchlorgehalt in Wasser und eignet sich ideal für Meerwasser-Chloranalyseanwendungen. Das Gesamtchlorsystem besteht aus einer Probenaufbereitungseinheit, einem Chlorsensor und wahlweise einem Rosemount 56 Messumformer oder einem Rosemount 1056 Messumformer.

Hauptmerkmale

  • Mit dem Rosemount 499ACL-02 Gesamtchlorsensor verwendetes Probenaufbereitungssystem
  • Reagenz-basiertes System ermöglicht Messung des tatsächlichen Chlorgehalts
  • Kontinuierliche Messung des Gesamtchlors über bis zu zwei Monate an etwa 19 Litern (fünf Gallonen) Reagenz
  • Geringer Probendurchfluss (ca. 15 ml/min) bedeutet wenig Abfall
  • Keine mediumberührten Metallteile und damit ideal für Meerwasser geeignet