Fallback image
rosemount temperature measuring unit

Rosemount™ Temperaturmessgerät

Comply with marine safety standards with the Rosemount Temperature Measuring Unit, designed for accurate cargo and vapor temperature measurements.

Erfüllen Sie Ihre Sicherheitsanforderungen auf See mit dem Rosemount Temperaturmessgerät. Setzen Sie das Rosemount Temperaturmessgerät zur Ladungs- und Dampftemperaturüberwachung ein. Erhalten Sie genaue Ladungs- und Dampftemperaturmessungen von diesem Gerät, das an Deck oder direkt an der Ladepumpe montiert ist. Bis zu fünf Temperaturmesssensoren sorgen für genaue Messwerte.

Hauptmerkmale

  • Pt100-Sensorelemente mit 3-Leiter- (Standard) oder 4-Leiter-Anschluss (hohe Genauigkeit).
  • Ermöglicht die Messung der Temperatur von Ladungen und Dampf in Behältern und Tanks.
  • Geeignet für den Einbau auf Decks oder die Direktmontage an Ladungspumpen.
  • Robuste Bauweise und ein Gehäuse, das für den Betrieb unter rauen Marinebedingungen konstruiert wurde.