Fallback image
rosemount tgd 51 tank gauge display

Rosemount™ TGD 51 Tankmessgeräteanzeige

Get instant visibility of tank ullage, temperature, or vapor pressure. Built for harsh marine use, with flexible mounting and auto-toggle display for key readings.

Bieten Sie Ihrer Besatzung Bediensicherheit mit der Rosemount TGD 51 Tankmessgeräteanzeige. Die eigensichere Einheit hat eine sechsstellige Anzeige, die Flüssigkeitsverlust, Temperatur und den Dampfdruck anzeigt. Sie kann auf einen spezifischen Parameter eingestellt werden oder so, dass sie automatisch zwischen Werten umschaltet. Durch das vielseitige Konzept kann die Einheit an fast alle Konstruktionen an Deck geschraubt, geklemmt und geschweißt werden. Für raue Marinebedingungen konzipiert.

Hauptmerkmale

  • Die Basis-Anzeige mit sechs Stellen und automatischer Sprachoption sorgt für einfache Wahrnehmung, um den Einsatz einer mehrsprachigen Besatzung zu erleichtern.
  • Die eigensichere Bauweise ermöglicht einen sicheren Betrieb in Umgebungen der Zone 0.
  • Die äußerst hilfreiche Bauweise des TGD 51 weist auf Flüssigkeitsverlust im Tank, Temperatur und Dampfdruck hin.
  • Flexible Einstellungen erlauben es, auf einen spezifischen Parameter oder für Ihre Besatzung automatisch zwischen Werten umzuschalten.
  • Passend für alle Deckbedingungen, kann an die meisten Konstruktionen geschraubt, geklemmt oder geschweißt werden.
  • Von Spezialisten für die Marine-Industrie entwickelt.
  • Robuste Bauweise und Gehäuse für den Betrieb unter rauen Marinebedingungen
  • Erfüllt die Anforderungen aller wichtigen Branchenklassifizierungen und internationalen Messstandards.
  • Bauweise und Herstellungsprozess entsprechen der Qualitätsnorm ISO9001 und der Umweltnorm ISO14001.