Rosemount™ TGS 68 Stutzen für Tankmesssystem
Streamline maintenance for heated cargo like Bitumen with the Rosemount TGS 68.
Hauptmerkmale
- Speziell für die Montage des Rosemount TGU 68 Tank Radar-Messsystems entwickelt.
- Das aufklappbare Design ermöglicht einfachen Zugriff und Reinigung der Antenne.
- Bietet einen Temperaturschutz für die Radar-Elektronik und trägt somit zur längeren Nutzungsdauer bei.
- Eine ideale Lösung für die Förderung von Bitumen, Kohleteer, flüssigem Schwefel und anderen beheizten Ladungen mit Temperaturen von bis zu 260 ° C.
- Die abnehmbare Trennscheibe ist leicht zugänglich und einfach zu reinigen.