Fallback image
rosemount tgu 53 tank radar gauge

Rosemount™ TGU 53 Tank-Radarmesssystem für LNG (Flüssigerdgas)

Enhance LNG operations with the Rosemount TGU 53 Tank Radar Gauge. Dual radars ensure precise measurements through one still pipe.

Ihre Rentabilität und Ihre Reputation als LNG-Betreiber erfordern korrekte Vereinbarungen zwischen Käufer und Verkäufer. Das Rosemount TGU 53 Tank-Radarmesssystem wird diesen Anforderungen gerecht. Die Radarübertragung erfolgt durch ein über die gesamte Länge laufendes Rohr, das die Oberfläche des Produkts misst, während das patentierte Array-Dämpfungsglied genaue Messwerte vom Boden des Tanks liefert. Mit dem präzisen und zuverlässigen TGU 53 können Sie Ihren Güterumschlag zuverlässig durchführen. Die Zweikanaltechnik ermöglicht primäre und sekundäre Füllstandsmessungen durch zwei unabhängige Radarstrahlen, jedoch mit nur einem einzigen Gehäuse und Führungsrohr. Eine einzige Tankeinführung ermöglicht eine kostengünstige Neuinstallation und Nachrüstung.

Hauptmerkmale

  • 5. Generation der bewährten, branchenführenden Radar-Messsysteme für Marine-Anwendungen.
  • Minimierter Platzbedarf und effiziente Installation mit allen CTMS-Funktionen in einem einzigen Gehäuse
  • Sichere Betriebsredundanz mit Doppelkanal-Radartechnologie.
  • Kalibrierung mit metrologischer Rückverfolgbarkeit gemäß BIPM (Bureau of Weights and Measures) – nicht zu verwechseln mit „Autokalibrierung“, die sich auf die Einstellung und nicht auf die Kalibrierung bezieht
  • Umfassende Unterstützung der SIGTTO-Richtlinien zur klaren Trennung von Tankanzeige und unabhängigem Alarmsystem
  • Einzigartige duale Selbstjustierungsfunktion bietet kontinuierliche Kompensation sich ändernder Gasbedingungen
  • Anschlüsse zur Füllstands-, Druck- und Temperaturmessung für beide Systeme in einem einzigen Gehäuse
  • Kompakte Bauweise vermeidet zusätzliche Tankeinführungen oder Installationen in Tanks, wodurch diese Messsysteme ideal für Nachrüstungen geeignet sind
  • Optionale Lösung mit unabhängigem Dichteprofil
  • Unterstützung der Kauf- und Verkaufsvereinbarungen zwischen Käufer und Verkäufer mit der höchsten Genauigkeit und Konformität, die für Marine-CTMS verfügbar ist