Fallback image
rosemount tgu 65 tank radar gauge

Rosemount™ TGU 65 Tank-Radarmesssystem

Ensure precise draft and level readings in narrow slop tanks with the Rosemount TGU 65. Reliable and built to perform in harsh conditions with optional redundancy.

Holen Sie sich die Leistung, die für genaue Entwurfs- und Füllstandsmessungen Ihrer schmalen Abwassertanks erforderlich ist. Das Rosemount TGU 65 Tank-Radarmesssystem wurde für eine langzeitige Leistung unter widrigen Bedingungen entwickelt. Die auf einem Führungsrohr fest montierte 10-GHz-FMCW-Array-Antenne ist mit einem verlustarmen Radarmodus ausgestattet, um Ablagerungen im Inneren des Rohres zu widerstehen. Dieses Gerät ist für optionale redundante Füllstandsmessungen oder unabhängige Messungen von hohem Füllstand gerüstet.

Hauptmerkmale

  • Präzise und zuverlässige Messung, die einen Betrieb unter widrigen Umständen im Tank und an Deck ermöglicht.
  • 10 GHz FMCW-Radar-Tankmesssystem mit Antenne für Führungsrohre und Radarmodus mit geringen Verlusten, der Ansammlungen und Ablagerungen im Führungsrohr widersteht.
  • Ideale Lösung zur Messung des Tankfüllstands in schmalen Tanks oder unter der Meerwasserlinie liegenden Anwendungen.
  • Einfache Installation mit minimaler Tankeinführung und geringem Platzbedarf auf dem Deck.
  • Für optionale redundante Füllstandsmessungen oder unabhängige Messungen von hohem Füllstand gerüstet.
  • Erhältlich in der Marineversion TGU 65C mit einer Reichweite von 35 Metern und der Offshore-Version TGU 65S mit der Option einer erweiterten Reichweite von bis zu 65 Metern.
  • Robuste Bauweise und ein Gehäuse, das für den Betrieb unter rauen Marinebedingungen konstruiert wurde.