Fallback image
Fallback image

Videos

rosemount twisted square thermowell

Rosemount™ Twisted Square™ Schutzrohr

Erzielen Sie eine genaue Prozesstemperaturmessung und reduzieren Sie das Risiko eines Schutzrohrausfalls in schwierigen Umgebungen mit dem Twisted-Square-Schutzrohr. Sein revolutionäres Design eliminiert über 90 % der dynamischen Belastung, die Hauptursache für Ermüdungsbrüche beim Schutzrohr, und bietet eine hervorragende Lösung für konventionelle Schutzrohre, die die Bewertungen ASME PTC 19.3 TW nicht bestehen.

Hauptmerkmale

  • Keine Resonanzfrequenzberechnungen oder Berechnungen von dynamischen Belastungen
  • Beseitigt über 90 % der dynamischen Belastungen
  • Verbesserte Zuverlässigkeit und geringes Risiko
  • Reduziert das Risiko von Schutzrohrausfällen unter sich ändernden Prozessbedingungen (Start-up, Abschaltung, Ereignisse) erheblich
  • Einfache Erweiterung auf neue Anwendungen
  • Möglichkeit zur Erhöhung der Geschwindigkeiten für einen höheren Durchsatz
  • Ermöglicht längere Einbaulängen für eine bessere Temperaturgenauigkeit
  • Vermeidung komplizierter und teurer Rohrmodifikationen
  • Reduzierung der Lagerbestände (ein Schutzrohr passt zu allem)
  • Verwendung des gleichen Schutzrohrs unter unterschiedlichen Prozessbedingungen