Fallback image
Rosemount Ultrasonic Meter Tubes

Rosemount™ Ultraschall-Messsystemrohre

Rosemount Ultraschall-Messsystemrohre verringern deutlich die negativen Auswirkungen von Turbulenzen auf die Durchfluss-Messgenauigkeit, indem das Daniel Ultraschall-Messgerät und ein Strömungsgleichrichter oder Rohrbündel mit der Rohrlänge für Ein- und Auslaufstrecken fachmännisch und gemäß den Anforderungen des Endbetreibers integriert werden. Die Rohre des Daniel Messgeräts werden von qualifizierten Schweißern gebaut und erfüllen die höchsten Qualitätsstandards, um Innenrundung, eine glatte und ebenmäßige Oberflächengüte und präzise Ausrichtung ohne Versatz oder Verschiebungen zu gewährleisten und so eine überragende langfristige Messleistung zu erzielen. Die werkseitige Vormontage ermöglicht eine schnelle Installation und Inbetriebnahme, um Zeit und Kosten zu sparen.

Hauptmerkmale

  • Verbessern Sie mit vorgefertigten Lösungen mit überragenden internen Rundungen und glatten, ebenen Oberflächen die Langzeit-Genauigkeit.
  • Mit einer präzisen Ausrichtung ohne Versatz können die Auswirkungen der Turbulenz deutlich minimiert werden.
  • Vereinfachte Inbetriebnahme und verbesserte Langzeitnutzung mit einem 0,5-Zoll- und 0,75-Zoll-Abzweiganschluss auf dem nachgeschalteten Rohr.
  • Mit den Schweißanschlüssen und -enden, die angefast, geflanscht oder reduziert werden können, Anwendungs- und Installationsbedürfnisse erfüllen.
  • Mit optionalen hydrostatischen Tests auf 1,5-fachen Betriebsdruck können Leistungsmerkmale gemäß ASME sichergestellt werden.
  • Verifizieren und ermöglichen Sie die Feld-Kompensation mittels des werkseitig bereitgestellten Mikrometers und der internen Messung der Oberflächenrauheit.
  • Sparen Sie mit der vollständig montierten Lösung Zeit und Geld beim Einbau.
  • Verbesserte Robustheit und längere Produktlebensdauer mit optionalen sandgestrahlten und korrosionsbeständigen Beschichtungen.