Fallback image
rosemount vapor pressure sensor

Rosemount™ Dampfdrucksensor

Ensure cargo safety with the Rosemount Vapor Pressure Sensor.

Zuverlässiger Betrieb. Mit dem Rosemount Dampfdrucksensor kennen Sie den Status des Dampfdrucks in Ihren Ladetanks. Dieser eigensichere Sensor ist im Inneren des Tank-Manometers montiert, um Installation und Zugang zu vereinfachen und eine zusätzliche Tanköffnung zu vermeiden.

Hauptmerkmale

  • Der Drucksensor ist in Ausführungen zur Messung von Über- oder Absolutdruck erhältlich.
  • Ermöglicht die Überwachung von Hoch- und Niederdruckalarmen.
  • System mit Dampfdrucksensor entspricht der SOLAS-Anforderung für „�sekundäre Methode“�.
  • Da der Sensor ein integrierter Bestandteil des Tankmesssystems ist, können Druckwerte ohne zusätzliche Tanköffnungen bereitgestellt werden.
  • Von Spezialisten für die Marineindustrie entwickelt.
  • Robuste Bauweise und ein Gehäuse, das für den Betrieb unter rauen Marinebedingungen entwickelt wurde.