Fallback image
rosemount nga 2000 heated no and nox analyzer

Rosemount™ NGA 2000 beheizter NO- und NOx-Analysator

Das NGA 2000 WCLD Analysatormodul ist ein eigenständiges Gerät mit Probenkonvertierung, Nachweissystem und relevanter Elektronik. Die Modulkonstruktion bietet eine problemlose Integration, Erweiterung und Flexibilität. Das WCLD-Modul kann als eigenständiges Gerät zusammen mit unserem E/A-Modul und der E/A-Plattform verwendet oder in ein hochentwickeltes Analysenetzwerk mit mehreren Komponenten integriert werden. Das WCLD-Analysatormodul ermöglicht die Einhaltung der strengen Vorschriften der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde bezüglich der NOx-Überwachung.

Hauptmerkmale

  • Beheiztes Probennahmemodul für heiße/nasse Gasproben
  • Verhindert den Verlust von NO2 im Probenkondensat
  • Eingebauter Peltierkühler entzieht die Feuchte nach der NO2-Umsetzung
  • Thermoelektrisch gekühlter Festkörperdetektor bietet hohe Stabilität
  • Automatische Abschaltung des Ozongenerators bei Verlust des Luftdrucks
  • Automatische Kalibrierfunktionen
  • Online Diagnose
  • Effizienter, störungsfreier Glaskohlenstoff-No2-Wandler
  • Minimiert die Anforderungen an externe Probennahme
  • Entspricht den Anforderungen der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde für die NOx-Überwachung